酸化ニオブシリーズ
京セラ AVX は、OxiCap® – ユニークな性能、幅広い製品シリーズの酸化ニオブ コンデンサを提供しています。すべて SMD タイプで J リード終端を備え、従来のタンタル コンデンサと同じ形状およびケース サイズです。 すべての OxiCap® コンデンサは、非常に安定した性能、0.5°C 以上で 1000%/85 時間の高い信頼性、定格条件までの非燃焼高抵抗故障モードを提供します。
エレクトラ賞 2005 年に受動部品部門の年間最優秀製品賞を受賞しました。
シリーズ | 目的 (いずれもSMD、Jリード) | 最大上限 | 最大VR | 最大温度 | 1000時間の信頼性 | DCL | AEC-Q200 |
NOJ | 一般的、広範囲 | 1000μF | 10V | 105°C | 0.5%/ウル | 0.02xCV | はい |
NLJ | コンシューマー、高CV、小規模ケース | 150μF | 10V | 105°C | 0.2%/0.5Ur | 0.10xCV | NO |
NOS | 低ESR、単一アノード | 1000μF | 8V | 125°C | 0.2%/ウル | 0.02xCV | はい |
NOM | 非常に低い ESR、マルチアノード | 680μF | 6.3V | 125°C | 0.2%/ウル | 0.02xCV | はい |
NOJ ロープロファイル | 最小1.2mmの薄型 | 470μF | 10V | 105°C | 0.5%/ウル | 0.02xCV | はい |
スクロール <-->