酸化ニオブベースの固体電解コンデンサは、自動車、民間航空機の搭載機器、または長寿命の産業用機器など、高い信頼性、長寿命、高い安全性が主な焦点となる用途に最適です。
これらのアプリケーション向けの OxiCap® 製品は、非常に安定した堅牢なパフォーマンス、0.2°C で 1000%/85 時間までの高い信頼性を提供します。 製品は最高 125°C または 105°C のカテゴリ温度 (ref シリーズ仕様)、環境に優しい RoHS 準拠のテクノロジー、SMD 設計の鉛フリー終端、従来のタンタルケースサイズと同じ、非常に安全な非燃焼高抵抗故障モードです。最大 10 個の定格電圧コンデンサを適用できるすべての回路に最適です。 AEC-Q200 要件を満たすことに重点を置いたシリーズ。
エレクトラ賞 2005 年に受動部品部門の年間最優秀製品賞を受賞しました。
京セラ AVX は、XNUMX つの製品ファミリーで車載用固体電解コンデンサの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらの各テクノロジーは、多くの自動車アプリケーションの特定の要件に最適な独自の機能をもたらします。
ご覧ください 自動車ガイドパンフレット アプリケーションの完全な推奨事項については、
- 従来のタンタル/MnO2コンデンサ (長寿命、磨耗機構なし、安定した静電容量、高温)
- 導電性高分子固体電解質 (非常に低い ESR、良性の故障モード、高電圧定格)
- 酸化ニオブ (OxiCap®) コンデンサ – 以下のシリーズを参照してください。