ニオブ酸化物OxiCap®コンデンサは、タンタルに代わる代替品として、設計者が求める安定性と性能を提供します。タンタルと類似した特性を持ち、広く入手可能な材料であるニオブ酸化物(NbO)をベースにしたOxiCap®技術は、安定したニオブ酸化物を活用することで、一貫性のある信頼性の高い性能を実現します。
これらのコンデンサは、優れた信頼性(85℃で1,000時間あたり0.5%以下)、非燃焼故障モードによる固有の安全性、および高い耐圧を備えています。低ESR、高CV、薄型、マルチアノードなど、最大125℃まで対応可能なオプションが用意されており、OxiCap®は標準的なタンタルコンデンサの形状に適合しながら、環境に優しくRoHS指令にも準拠しています。
最大10Vの定格電圧、高容量、そして幅広いAEC-Q200規格への準拠を備えたOxiCap®は、安全で安定した電源供給を実現するソリューションを提供します。特徴的なオレンジ色の筐体が目印です。