特長と利点
- インダクタンス:1.0~180μH
- 定格電流:0.22~3.5A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 液晶テレビ
- ノートブック
- ビデオカメラ
- デジタルカメラ
- ポータブル機器用DC/DCコンバータ
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は3.80 x 3.80 x 1.80 (mm) ~ 6.70 x 6.70 x 4.00 (mm)です。インダクタンスの範囲は1~180μH、定格電流の範囲は0.22~3.5Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報