シールド付き – LMXS シリーズ (スタイル M)


LMXS-M
特長と利点
  • インダクタンス:1.0~100μH
  • 飽和電流: 0.75 ~ 9.0 A
  • コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
  • 液晶テレビ
  • DC/DCコンバータ
  • ノートパソコン

フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は8.00 x 8.00 x 3.00 (mm) ~ 8.00 x 8.00 x 4.50 (mm)です。インダクタンスの範囲は1~100μH、定格電流の範囲は0.75~9Aです。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

LMXSシリーズ-シールドスタイルM
» クリックして表示