特長と利点
- インダクタンス:0.8~330μH
- 飽和電流: 0.70 ~ 11.2 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 液晶テレビ
- ノートブック
- ビデオカメラ
- デジタルカメラ
- ポータブル機器用DC/DCコンバータ
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は10.3 x 10.5 x 3.10 (mm) ~ 10.3 x 10.5 x 3.80 (mm)です。インダクタンスの範囲は0.8~330μH、定格電流の範囲は0.7~11.2Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報