特長と利点
- インダクタンス:1.3~1000μH
- 飽和電流: 0.35 ~ 10.5 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- VTR用電源
- 液晶テレビ
- ノートブックPC
- ポータブル通信
- DC/DCコンバータ等
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は6.20 x 6.30 x 3.00 (mm) ~ 10.3 x 10.4 x 5.00 (mm)です。インダクタンスの範囲は1.3~1000μH、定格電流の範囲は0.35~10.5Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報