特長と利点
- インダクタンス:2.4~1000μH
- 飽和電流: 0.50 ~ 8.0 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 液晶テレビ
- ノートブック
- ハンドヘルド通信
- DC/DCコンバータ等
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は12.5 x 12.5 x 4.5 (mm) ~ 12.5 x 12.5 x 8.0 (mm)です。インダクタンスの範囲は2.4~1000μH、定格電流の範囲は0.5~8Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報