特長と利点
- インダクタンス:10~1000μH
- 飽和電流: 0.16 ~ 1.84 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 液晶テレビ
- ノートブック
- ハンドヘルド通信
- DC/DCコンバータ等
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は7.50 x 7.50 x 3.50 (mm) ~ 7.50 x 7.50 x 4.50 (mm)です。インダクタンスの範囲は10~1000μH、定格電流の範囲は0.16~1.84Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報