特長と利点
- インダクタンス:1.2~1500μH
- 飽和電流: 0.14 ~ 8.2 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 電話
- パソコン
- ノートブック
- ハードディスクドライブ
- PC周辺機器
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は6.00 x 6.00 x 2.50 (mm) ~ 12.5 x 12.5 x 7.5 (mm)です。インダクタンスの範囲は1.2~1500μH、定格電流の範囲は0.14~8.2Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報