特長と利点
- インダクタンス:1.0~10,000μH
- 飽和電流: 0.02 ~ 5.0 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- パソコン
- その他各種電化製品
- DC/DCコンバータ等
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) ~ 18.54 x 15.24 x 7.62 (mm)です。インダクタンスの範囲は1~10,000μH、定格電流の範囲は0.02~5Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報