特長と利点
- インダクタンス:0.36~2500μH
- 飽和電流: 0.026 ~ 10.18 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- VTR用電源
- OA機器
- ノートブックPC
- 携帯通信機器
- DC/DCコンバータ等
フェライトコアを備えたシールド付きSMDパワーインダクタで、サイズ範囲は3.80 x 3.80 x 1.25 (mm) ~ 10.0 x 10.0 x 6.70 (mm)です。インダクタンスの範囲は0.36~2500μH、定格電流の範囲は0.026~10.18Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報