特長と利点
- インダクタンス:1.0~820μH
- 飽和電流: 0.24 ~ 3.30 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 液晶テレビ
- ノートブック
- ポータブル通信
- DC/DCコンバータ等
4.50 x 4.00 x 3.20 (mm) ~ 10.00 x 9.00 x 5.40 (mm) のサイズの非シールド SMD パワー インダクタ。インダクタンスの範囲は 1 ~ 820 µH、定格電流の範囲は 0.24 ~ 3.3 A です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報