非シールド – LMXN シリーズ (スタイル C)


LMXN-C
特長と利点
  • インダクタンス:0.47~1000μH
  • 飽和電流: 0.10 ~ 40 A
  • コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
  • 携帯電話
  • パソコン
  • DC / DCコンバーター
  • 各種電化製品

フェライトコアを備えた非シールド SMD パワーインダクタで、サイズ範囲は 6.60 x 4.45 x 2.92 (mm) ~ 18.54 x 15.24 x 7.11 (mm) です。インダクタンスの範囲は0.47~1000μH、定格電流の範囲は0.1~40Aです。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

LMXN シリーズ-非シールド スタイル C
» クリックして表示