ミニチュア – LMMN シリーズ (スタイル M)


LMMN
特長と利点
  • インダクタンス:0.12~10,000μH
  • 定格電流:0.03~6.00A
  • コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
  • ポケベル、コードレス電話
  • 高周波通信製品
  • パソコン
  • ディスクドライブとコンピュータ周辺機器
  • 直流電源回路

最もスペースに制約のあるアプリケーション向けの小型パワーインダクタ。利用可能な EIA サイズには、1008、1010、1210、1812、2220 があります。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

LMMNシリーズ-ミニチュアスタイルM
» クリックして表示