大電流、薄型 – LMLP シリーズ (スタイル D)


LMLP-D
特長と利点
  • インダクタンス:0.1~47μH
  • 飽和電流: 3.0 ~ 120 A
  • 芯材:鉄粉
代表的なアプリケーション
  • パソコン
  • サーバー
  • 大電流POLコンバータ
  • 薄型大電流電源
  • DC / DCコンバーター
  • FPGA用DC/DCコンバータ

LMLP – D シリーズの SMD パワー インダクタは、小型薄型パッケージで大電流を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 均質な鉄粉コア構造を備えた大電流SMDシールドパワーインダクタ。 インダクタンスの範囲は 0.1 ~ 47 µH、飽和電流の範囲は 3 ~ 120 A です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

LMLPシリーズ-スタイルD
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

LMLP (スタイル D) シリーズ | 環境文書