特長と利点
- インダクタンス:0.8~220μH
- 飽和電流: 0.390 ~ 1.290 A
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- 小型DC/DCコンバータ用(携帯電話、HDD、DVC、DSC、PDA、LCDディスプレイなど)
LMLP – C SMD パワー インダクタは、サイズに制約のあるアプリケーションに最適な薄型コンポーネントです。シールド用のフェライトコーティングを施した薄型SMDパワーインダクタ。サイズは 2.4 x 2.4 x 1.0 (mm) から 8.0 x 8.0 x 4.2 (mm) まであります。インダクタンス範囲は0.8~220uH、定格電流範囲は0.390~1.290Aです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書