特長と利点 高精度な寸法 自動実装可能 端子は引っ張り力に対する耐性が高い 優れたQ特性 代表的なアプリケーション DC / DCコンバーター 車載用サウンドシステム モバイル通信デバイス LCWFシリーズは、リフローはんだ付け、はんだごて、ウェーブはんだ付けによる非常に強力なはんだ付け性を持っています。 LCWFは機械的衝撃や圧力に対する耐性が高く、急激な温度や湿度の変化に対しても高い信頼性を持っています。 LCWF は、液晶テレビ、パソコン、タブレット、携帯電話などのアプリケーションで使用できます。 データシート/カタログ データシート/カタログ – クリックしてダウンロード LCWF シリーズ データシート チップインダクタカタログ 部品番号情報 部品番号情報 » クリックして表示 特定の P/N を探しています リクエストサンプル