積層セラミックチップインダクタ – LCCIシリーズ


特長と利点
  • 標準EIAサイズ
    0201(0603), 0402(1005), 0603(1608)
  • 動作温度-40ºC〜 +85ºC
  • 鉛フリーRoHS準拠
  • 物理的寸法の厳しい公差
  • 表面実装の適用性
  • 厳しいインダクタンス許容差、優れたQ&A
    保証されたSRF範囲
  • 高い製品品質と優れた信頼性
代表的なアプリケーション
  • モバイル通信
  • WLAN
  • PHS
  • 高周波回路のEMI対策
  • コンピュータ通信

LCCIシリーズは高周波アプリケーションに適しており、寸法公差、インダクタンス公差、優れたQ値、そして保証されたSRF範囲を特長としています。セラミック一体型構造を採用することで、高い製品品質と卓越した信頼性を実現しています。すべての部品は鉛フリーで、RoHS指令に準拠しています。LCCIシリーズの動作温度範囲は-40℃~+85℃です。また、表面実装にも対応しており、周波数特性を損なうことなくリフローはんだ付け条件にも対応します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

MLCチップインダクタ
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

LCCIシリーズ | 環境文書