特長と利点
- 高周波・高耐圧
- 低い直流抵抗
- 表面実装可能
- 0402 ケースサイズ
- RoHS準拠の仕上げ
- テープアンドリールで入手可能
代表的なアプリケーション
- モバイル通信
- 衛星アプリケーション
- GPS
- 衝突回避
- 無線LAN
多層有機タイトトレランスインダクタは、モバイル通信、衛星アプリケーション、GPS、マッチングネットワーク、衝突回避をサポートできる薄型有機ベースのインダクタです。 MLO™ Tight Tolerance Inductor シリーズのコンポーネントは、AVX の特許取得済みの多層有機技術 (米国特許 6,987,307) に基づいています。 MLO™ タイト トレランス インダクタには、非常に低損失の有機材料が組み込まれており、周波数全体にわたって高い Q と高い安定性を実現します。 MLO™ タイト トレランス インダクタは表面実装可能で、FR4 プリント配線板に合わせた拡張が可能です。 MLO™ タイトトレランスインダクタは、細線高密度相互接続技術を利用しているため、厳密なトレランス制御と高い再現性が可能です。信頼性テストは JEDEC および MIL 規格に従って実行されます。仕上げは RoHS 準拠の Sn でご利用いただけます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
- MLO™ インダクタの完成品 (厳しい許容差、高電流、高 Q)
- HL02 タイトトレランス MLO™ インダクタ
- HLC02 高電流 MLO™ インダクタ
- HLQ02 High-Q MLO™ インダクタ
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP