巻線セラミックインダクタ – LCWC シリーズ


特長と利点
  • セラミックベースが高いSRFを提供
  • 全自動組立用小型SMDチップインダクタ
  • 引き上げ力、機械的衝撃、圧力に対する優れた耐久性
代表的なアプリケーション
  • WLL、無線LAN/マウス/キーボード/イヤホン
  • VCO、RFモジュール、その他のワイヤレス製品
  • 基地局、中継器
  • GPS受信機

巻線セラミック インダクタの LCWC シリーズには、高い Q 係数を提供し、高電流範囲が利用可能な超小型インダクタが含まれています。 LCWC は、携帯電話 (CDMA/GSM/PHS)、コードレス電話 (DECT/CT1CT2)、リモコン、セキュリティ システム、ワイヤレス PDA、スマートフォンなどの RF 製品で使用されます。LCWC は、CATV フィルターなどのブロードバンド アプリケーションで使用されます。 、チューナー、ケーブル モデム、XDSL チューナー、セット トップ ボックス。 LCWC は、USB 2.0 や IEEE 1394 などの IT アプリケーションで使用されます。LCWC の許容誤差は ±2% まで厳しく、動作温度は -40 °C ~ +125 °C です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

LCWCシリーズ
» クリックして表示