特長と利点
- 四角い断面構造
- 0806、0807、0908のサイズをご用意
- 20nH~5.5nHの範囲の27.3のインダクタンス値
- 高いQ
- 大電流
- 優れたSRF
代表的なアプリケーション
- RF アプリケーション
- RF回路
- ブロードバンド I/O フィルタリング
- インピーダンス整合
京セラ AVX 角型空芯 RF インダクタは、巻線空芯インダクタ ファミリの一部であり、RF 回路、広帯域 I/O フィルタリング、周波数選択、またはインピーダンス マッチングに最適です。 空芯インダクターの独特な正方形の断面により、トロイダル コイルよりも優れた性能が得られ、製造上の利点が得られます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール