特長と利点
- 空芯構造
- 高いQ
- 大電流
- 優れたSRF
- 1.65nH~538nHの範囲の多くのインダクタンス値
代表的なアプリケーション
- RF アプリケーション
- RF回路
- ブロードバンド I/O フィルタリング
- インピーダンスマッチング/チューニング
- デカップリング/バイパス
京セラ AVX 空芯 RF インダクタは、巻線空芯インダクタ ファミリの一部であり、RF 回路、広帯域 I/O フィルタリング、周波数選択、またはインピーダンス マッチングに最適です。 空芯インダクタは、Q が高く、電流処理能力が優れているため、ソリッド コア インダクタよりも優れた性能を提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書