特長と利点
- 最も厳しい許容差: ±0.05 nH
- 高直流電流
- 繰り返し可能なRFパラメータ
- 高いSRF
代表的なアプリケーション
- レーダーシステム
- 衛星通信
- GPS (全地球測位システム)
- 軍事通信
- ドローン
- フィルタ
精密設計を追求した当社の薄膜インダクタは、小型フォームファクタと業界をリードする高周波安定性を兼ね備えています。標準的なセラミックインダクタとは異なり、これらのコンポーネントは、高度な誘電体材料を使用することで、幅広い周波数範囲にわたって低ESRと高Qを維持します。シームレスで信頼性の高い自動組立に最適化された堅牢な設計により、ロット間の極めて高い一貫性と厳しい公差を実現しています。これらの薄膜RFインダクタは、DLA認定の0402、0603、0805ケースサイズで提供されています。
- DLA 11017 = 0402 ケースサイズ
- DLA 11018 = 0603 ケースサイズ
- DLA 11019 = 0805 ケースサイズ
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報