特長と利点
- 高いQ
- RF電力能力
- 高いSRF
- 低い直流抵抗
- 超厳密なインダクタンス許容差
- 標準の 0402 および 0805 チップ サイズ
- 低姿勢
- 頑丈な作り
- テープとリール
代表的なアプリケーション
- 車車間通信
- インフォテイメント
- テレマティクス
- GPS
- レーダー
- 車両位置情報システム
- キーレスエントリー
- フィルタ
- マッチングネットワーク
L0402 LGA インダクタおよび L0805 Accu-L® SMD インダクタは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。このテクノロジーは、コンポーネントの電気的および物理的特性を一定レベルで制御し、ロット内およびロット間で一貫した特性を実現します。オリジナルの設計により、小型、優れた高周波性能、信頼性の高い自動組み立てを実現する頑丈な構造が実現します。
AEC-Q200 認定の Accu-L® シリーズは、自動車の信号および電力アプリケーションにおける厳しい性能仕様を満たすように設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
- Accu-L®インダクタ(0201、0402、0603、0805)
注: 0402と0805のみがAEC-Q200に適合しています。
ライブラリ – クリックしてダウンロード
また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書