薄膜 – Accu-L® 0402 厳しい公差


特長と利点
  • インダクタンス:0.56~6.8nH
  • 最も厳しい許容差: ±0.05 nH
  • 直流電流:200~500mA
代表的なアプリケーション
  • モバイル通信
  • 衛星テレビ受信機
  • GPS
  • 車両位置情報システム
  • 無線LAN
  • フィルタ
  • マッチングネットワーク

L0402 LGA インダクタは、薄膜多層技術に基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。極度のロット間の再現性と厳しい許容差を特徴とする薄膜インダクタ。非常に低損失の誘電体材料である二酸化シリコンと酸窒化シリコンを高導電性の電極金属と組み合わせて使用​​することにより、低い ESR と高い Q が得られます。これらの高周波特性は、セラミック マイクロ波インダクタよりも周波数が増加するにつれて、より遅い速度で変化します。薄膜技術により、表面実装に求められる特性を大きく損なうことなく、上記の周波数特性が得られます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

Accu-L® 0402 厳しい公差
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード

また、AVX は、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、自社製品のソフトウェアが最新であることを確認し、新しいベンダーと常に協力して、最新の AVX ライブラリを確実に提供できるようにしています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。

ソフトウェア – クリックしてダウンロード
モデリング
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

Accu-L® 0402 | 環境文書