特長と利点
- コモンモードノイズのフィルタリング
- 利用可能なサイズ: 0805 および 1206
- コモンモードインピーダンス: 67Ω~2200Ω
- 電流定格: 200mA ~ 400mA
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- コア材質:フェライト
代表的なアプリケーション
- EMI抑制
- USB
- LCD
- LVDS
- モバイルエレクトロニクス
LCCM シリーズのコモンモードチョークは、商用、産業、民生用アプリケーションにおけるコモンモードノイズフィルタリングに適しています。 利用可能なサイズには 0805 と 1206 があります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報