特長と利点
- AECQ200認定済み
- ピエゾ効果なし
- 無極性構造
代表的なアプリケーション
- 自動車(ナビゲーションシステム)
- テレコム(GSM PLL回路、ADSLシステム)
- 産業用(照明および電源)
メタライズされたポリフェニレンサルファイド (PPS) を使用したスタックおよびネイキッド構造を使用した SMD フィルム コンデンサ。 ケースサイズは 1206 ~ 1812、静電容量値は 1 nF ~ 180 nF.v でご利用いただけます。 電圧要件が 50V 未満で、SMD が必須のアプリケーションに適しています。 PPS フィルムの自己修復特性により、オープン故障モードが提供され、全体的な信頼性が向上します。 PPS フィルムコンデンサは、セラミック NPO と同様に、温度に対して非常に安定した静電容量値を提供します。 また、低い DC バイアスと非常に低い誘電吸収も実現します。 PPSコンデンサは優れた耐熱衝撃性を示します。 高温誘電体フィルム PPS を使用しているため、これらのコンデンサは IR またはベーパーフェーズリフローに適しています。 ご要望に応じてカスタマイズされたデザインも利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報