PET-HT 誘電体 – CB シリーズ


特長と利点
  • AECQ200認定済み
  • ピエゾ効果なし
  • 無極性構造
代表的なアプリケーション
  • 自動車(エアバッグ、燃料噴射計算機)
  • 電気通信 (公衆交換システム、モデム、電話機、コードレス、モバイル)
  • 産業用(SMPS、電力変換モジュール)

メタライズドポリエチレンテレフタレート (PET-HT) を使用した積層および裸構造を使用した SMD フィルムコンデンサ。 2220 ~ 6054 のケース サイズと最大 4.7uF の静電容量値が用意されています。 電圧要件が 630V 未満で、SMD が必須のアプリケーションに適しています。 PET-HT フィルムの自己修復特性により、オープン故障モードが提供され、全体的な信頼性が向上します。 PET-HT フィルム コンデンサは、低い DC バイアスを提供します。 PET-HTコンデンサは優れた耐熱衝撃性を示します。 高温誘電体フィルム PET-HT の使用により、これらのコンデンサは IR または気相リフローに適しています。 ご要望に応じてカスタマイズされたデザインも利用可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

PET-HT誘電体 – CBシリーズ
» クリックして表示