特長と利点
- AECQ200認定済み
- ピエゾ効果なし
- 無極性構造
代表的なアプリケーション
- 自動車(エアバッグ、燃料噴射計算機)
- 電気通信 (公衆交換システム、モデム、電話機、コードレス、モバイル)
- 産業用(SMPS、電力変換モジュール)
メタライズドポリエチレンナフタレート (PEN) を使用したスタックおよびネイキッド構造を使用した SMD フィルムコンデンサ。 1206 ~ 6054 のケース サイズと最大 4.7uF の静電容量値が用意されています。 電圧要件が 630V 未満で、SMD が必須のアプリケーションに適しています。 PEN フィルムの自己修復特性により、オープン故障モードが提供され、全体的な信頼性が向上します。 PEN フィルム コンデンサは、NPO 多層セラミック コンデンサと同様に低 DC バイアス、低誘電吸収を実現しますが、X7R セラミック コンデンサと同様に増加した静電容量値を提供できます。 PEN コンデンサは優れた耐熱衝撃性を示します。 高温誘電体フィルム (PEN) を使用しているため、これらのコンデンサは IR または気相リフローに適しています。 ご要望に応じてカスタマイズされたデザインも利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報