特長と利点
- AECQ200認定済み
- ピエゾ効果なし
- 無極性構造
代表的なアプリケーション
- 通信アプリケーションで一般的な高回線サージに耐えるように開発
- 通信雷保護基準を満たしています
- HIDイグナイター
金属化ポリエチレンナフタレートフィルム (PEN) を使用した裸の積層構造を使用したフィルムチップコンデンサー マルチトラック技術の使用により、同等の直列構造が得られ、より優れた高電圧サージ処理能力が得られます。 電圧要件が 1KV 未満で、SMD が必須のアプリケーションに適しています。 PEN フィルムの自己修復特性により、オープン故障モードが提供され、全体的な信頼性が向上します。 PEN フィルム コンデンサは、NPO 多層セラミック コンデンサと同様に低 DC バイアス、低誘電吸収を実現しますが、X7R セラミック コンデンサと同様に増加した静電容量値を提供できます。 PEN コンデンサは優れた耐熱衝撃性を示します。 高温誘電体フィルム (PEN) を使用しているため、これらのコンデンサは IR または気相リフローに適しています。 ご要望に応じてカスタマイズされたデザインも利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報