特長と利点
- 静電容量範囲: 110μF-10600μF
- 電圧範囲: 1950Vdc ~ 6000Vdc
- 標準ケースサイズ:340×117または340×165
高さ215~815mm - 制御された自己修復
- 高エネルギー密度
- 長い寿命
代表的なアプリケーション
- DCリンク
- スピードコンバーター(ドライブとトラクション)
- 共振フィルタリング
- アクティブな修正 (FACTS)
- 風車
- 変電所
DC 電圧フィルタリング:
TRAFIM シリーズは、最大 6000V の電圧に対応する DC リンクまたは共振フィルタなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。
最大46リットルの大型ケースサイズと最大495J/l*の高い比エネルギー、安全性と信頼性を兼ね備えています。 制御された自己修復テクノロジー このシリーズは、トラクション、ドライブ、再生可能エネルギー、および送電分野の電力コンバータに特に適しています。 の 制御された自己修復テクノロジー 植物油を含浸させた高温グレードの金属化フィルムをベースにしており、最大 95°C の動作温度が可能です。
このカタログで提案されている標準設計は、広範囲の電圧および静電容量値をカバーしています。 形状や性能に関する特定の要件がある場合は、お気軽に最寄りの京セラ AVX 担当者にお問い合わせください。
* 100,000 時間、ホットスポット温度 70°C の場合
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
動画
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。