フィルムフィルム製品


特長と利点
  • 標準静電容量定格は 612µF まで利用可能
  • 標準ケース 350×185; 520×185; 695×185
  • 長方形のプロファイルベース 340×117 により、次のことが可能になります。
    – より低い熱抵抗 より高い Rms 電流能力
    – 直列抵抗が低い 熱交換が高い
    – 浮遊インダクタンスが低い
代表的なアプリケーション

    DC 電圧フィルタリング:

  • 核融合
  • DCリンク
  • 共振フィルタリング
  • アクティブ補正 (FACTS)
  • HVDC
  • ハイパワーDC電源

Fifim コンデンサは、標準で最大 56kV の DC フィルタリング用途向けに設計されていますが、ご要望に応じて最大 100kV の高電圧も利用可能です。
デザイン: FIM テクノロジーは、制御された自己修復設計により、圧力スイッチを必要とせず、優れた寿命性能を提供します。 FILFIM 製品は密封されたステンレス鋼を使用し、通常の状態では不燃性の高純度オイルを使用しているため、輸送や使用に安全です。
実装: 水平方向でも許容されますが、垂直方向の取り付けが推奨されます。 上下逆取り付け構成については、京セラ AVX にお問い合わせください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

フィルムフィルム製品
» クリックして表示

テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
動画

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。