特長と利点
- 電圧範囲は2kV~75kV
- コンデンサあたりの最大エネルギー: 150kJ
- 比エネルギー最大2000J/l
- 寿命は最大数千万回
- 浮遊インダクタンスは50nH~500nH
代表的なアプリケーション
- 核融合
- パワーレーザー
- 電磁砲とETC砲
- 高電圧電源
- マルクス生成器
- ケーブル障害検出器
Disfim コンデンサは、エネルギー貯蔵および放電用途向けに設計されています。 制御された自己修復により、誘電体層内で発生する可能性のある過剰応力部位を即座に絶縁することで、コンデンサが致命的な故障を起こすことなく継続的に動作することが可能になります。 動作中、制御された自己修復メカニズムの結果、静電容量はわずかに減少します。 放電コンデンサは、設計電圧および温度での動作寿命にわたって元の値の 5% を超えて損失しないように設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
注文方法については、AVX にお問い合わせください。
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
動画
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。