ハイパワーフィルムキャップ

KYOCERA AVX ハイパワー コンデンサは、高純度オイル含浸を使用し、コンパクトなコンデンサ設計で優れたエネルギー密度を実現します。1.2kV ~ 100kV の高電圧範囲を提供し、標準およびカスタム端子オプションを備えています。当社独自の制御自己修復技術により、パワー フィルム コンデンサの寿命性能が向上します。

制御された自己修復技術 誘電体層で発生する可能性のある過度のストレス箇所を直ちに絶縁することで、コンデンサが壊滅的な故障を起こさずに継続的に動作できるようにします。動作中、制御された自己修復メカニズムの結果として静電容量はわずかに減少します。コンデンサは、最大電圧および最大温度での動作寿命を通じて、元の値の 2% 以上失われないように設計されています。

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

もっと詳しく知る
ビューの製品
もっと詳しく知る
ビューの製品
もっと詳しく知る
ビューの製品