特長と利点
- 自己修復特性
- 高い耐湿性
- 過電圧ストレス耐性
- 優れたアクティブおよびパッシブ難燃性能力
- アクロスザライン、干渉抑制回路などに広く使用されています。
代表的なアプリケーション
- FV コンデンサは、アクロスザライン EMI フィルタに適しています。
- 静電容量範囲: 0.01uF ~ 10.0uF
- 静電容量許容差: ±10% (K)、±20% (M)
- 周波数:50Hz、60Hz
- 絶縁抵抗: > 15,000MΩ (≤ 0.33uF) > 5,000MΩ (> 0.33uF)
- 絶縁耐力: 1312VDC 60秒間。または 2000vdc 2 秒間
FV は、誘電体および電極として金属化ポリプロピレン フィルムを無誘導に巻き、耐溶剤性と自己消火性の UL94v0 熱可塑性プラスチック ケースに封入され、エポキシ樹脂で密封されています。これらは、安全承認を伴う干渉抑制を提供します。これらは、アクロスザラインコンデンサ、EMIフィルタ、スパークキラー回路などに適しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード