特長と利点
- 最大 85°C の高 DC 電圧ストレスに耐えるように特別に処理された金属化ポリプロピレン誘電体
- 制御された自己修復
- 大電流用に特別に開発された内部形状と接続 (Irms 最大 100 A)
- 液体含浸剤なし
- DC 電圧および大電流用の特殊なメタライゼーション
代表的なアプリケーション
- G.T.O.用リカバリコンデンサスイッチング(二次スナバまたはクランプコンデンサ)
- 大電流DCフィルタリング
FSM シリーズは、制御された自己修復機能を備え、最大 85°C の高 DC 電圧ストレスに耐えるように特別に処理されたメタライズド ポリプロピレン誘電体を使用しています。 FSM は、高電流 (Irms 最大 100 A) 用に特別に開発された内部形状と接続を備えており、液体含浸剤は使用されておらず、DC 電圧および大電流用に特別なメタライゼーションが施されています。
データシート
データシート – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー