保護 – FSB (RoHS 準拠)


特長と利点
  • 電圧範囲: 850V ~ 2000V
  • 静電容量範囲: 0.1uF ~ 2.5uF
  • 2、4端子(ラグ端子オプション)
代表的なアプリケーション
  • IGBT保護
  • IGBTのクランプ

FSB シリーズは、制御された自己修復機能を組み込んだメタライズド ポリプロピレン誘電体コンデンサです。このフィルムは、高インパルス電流用に開発された強化メタライゼーションを使用して設計されています。 FSB シリーズの設計は内部配線接続がないため、現場での高度な信頼性を実現します。 FSB は、電気自動車、コントローラ、高出力コンバータ、パワーコンディショニング システムなど、幅広いモータ アプリケーションに適しています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

FSB(RoHS準拠)
» クリックして表示

テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード