特長と利点
- 電圧範囲: 2000V ~ 4600V
- 静電容量範囲: 0.5uF ~ 6uF
- ボルトイン式メス端子
代表的なアプリケーション
- サイリスタの保護
- ゲートターンオフサイリスタ(G.T.O.)の保護
- クランプ(二次スナバ)
FPX シリーズは、制御された自己修復機能を組み込んだメタライズド ポリプロピレン誘電体コンデンサです。このフィルムは、高インパルス電流用に開発された強化メタライゼーションを使用して設計されています。 FPX には、直列インダクタンスを低減し、強固な機械的取り付けを提供するために特別に開発されたアキシャル端子 (メス) が備わっています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー