AC & DC フィルタリング – FM (RoHS 準拠)


特長と利点
  • 電圧範囲: 630V ~ 2000V
  • 静電容量範囲: 0103 = 0.01uF
  • 使用温度範囲: -40°C ~ +105°C
代表的なアプリケーション
  • 高電流ストレス下での高い信頼性
  • 自己修復特性
  • 自己修復特性
  • 難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂
  • 低損失、高 dv/dt 機能
  • 高い耐湿性
  • 静電容量の安定性が高く、長寿命です。

FM は誘電体としてメタライズされたポリプロピレン フィルムで無誘導に巻かれ、プラスチック ケースに封入され、熱硬化性樹脂で封止されています。これらは高周波および高パルス立ち上がり時間回路に最適であり、高電圧電源、スナバ、および電子照明安定器に幅広く応用されています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

FM(RoHS対応)
» クリックして表示

テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード