特長と利点
- 電圧範囲: 250V ~ 350V
- 静電容量範囲: 0103 = 0.01uF
- 使用温度範囲: -40°C ~ +85°C
代表的なアプリケーション
- ACフィルタリング用に特別に設計
- 85°Cまでの動作条件で高い絶縁耐力
FLB シリーズは、85°C までの動作条件で非常に高い絶縁耐力を持つように特別に処理されたソフト PU を含浸させた金属化ポリプロピレン誘電体、アルミニウム缶を使用しています。
FLB は過圧切断装置を備えて設計されています。これらは、パワーコンバータ、UPS システム、ソーラーインバータ、モータードライブなどの力率補正と出力 AC フィルタリングに適しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード