特長と利点
- 電圧範囲: 600V ~ 1900V
- 静電容量範囲: 22uF ~ 200uF
- 雌ねじと雄ねじ
代表的なアプリケーション
- 誘導加熱用直流電源
- 共振 DC 電源:
– スキャナー
– X線装置
FFVS シリーズは、標準の FFVE または FFVI の制限を超えた高周波、高リップルのアプリケーションで使用するために設計された特定範囲の DC フィルタリング コンデンサです。一般的なアプリケーションには、誘導加熱用の DC 電源、スキャナ、X 線装置用の共振 DC 電源などがあります。洗練された内部設計により、浮遊インダクタンスは 8 ~ 13nH と非常に低くなります。 FFVS 製品は RoHs に準拠しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー