特長と利点
- 電圧範囲: 300V ~ 1900V
- 静電容量範囲: 12uF ~ 400uF
- 雌ねじと雄ねじ
代表的なアプリケーション
- DCフィルタリング、低無効電力
このシリーズは、非含浸金属化ポリプロピレンまたはポリエステル誘電体を使用しており、制御された自己修復プロセスを備えており、最大 105°C の動作条件で非常に高い絶縁耐力を持つように特別に処理されています。 FFV の特別な設計により、このシリーズは非常に低いレベルの浮遊インダクタンス (18 nH ~ 40 nH) を実現します。さらに、FFVE コンデンサは、より高いレベルのサージ電圧、非常に高い rms 電流定格、およびより長い寿命に耐えることができるため、その性能レベルにより、電解技術に代わる非常に興味深い代替品となっています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー