FFV3 シリーズは、制御された自己修復プロセスを備えた非含浸金属化ポリプロピレンまたはポリエステル誘電体を使用しており、最大 105°C の動作条件で非常に高い絶縁耐力を持つように特別に処理されています。 FFV3 はプリント基板実装用に設計されています。これらはアルミニウム電解コンデンサの理想的な代替品であり、より低いESRと非常に高いrms電流ではるかに高いレベルのサージ電圧に耐えることができるため、アプリケーションの寿命が長くなります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー