DC フィルタリング – FFLI-HV


FFLI-HVシリーズ
特長と利点
  • 1500V ~ 3800V の電圧に対応したソリューションを提供
  • 制御された自己修復技術を備えています
  • 安全で信頼できる行動
  • ポリプロピレンメタライズドフィルムとオイルを併用した湿潤液を使用(遊離オイルなし)
代表的なアプリケーション
  • DCフィルタリング
  • DC リンク
  • AC-DCインバータ
  • 太陽光発電
  • 風力発電
  • バッテリーシステム
  • UPSシステム
  • モーターコントローラー
  • 電源

FFLI シリーズは、DC リンクなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。この高電圧範囲は、1500V から最大 3800V までの電圧のソリューションを提供します。安全で信頼性の高い動作を保証するために不可欠な制御された自己修復技術は、ポリプロピレン金属化フィルムとオイル (遊離オイルなし) の両方を含む湿式ソリューションを使用して実現されます。このカタログで提案されている標準設計は、広範囲の電圧および静電容量値をカバーしています。形状や性能に関して特別なご要望がございましたら、お気軽に最寄りの京セラ AVX 担当者までお問い合わせください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

FFLI-HV
» クリックして表示

テクニカルペーパー