特長と利点
- 電圧範囲: 800V ~ 1350V
- 静電容量範囲: 1,750uF ~ 25,500uF
- 4 端子、オスまたはメスネジ
代表的なアプリケーション
- DCリンク
- 共振フィルター
FFLC シリーズは、DC リンクまたは共振フィルタなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。最大 35 リットルの大型ケース サイズと最大 240J/l の高比エネルギー、安全で信頼性の高い制御自己修復技術により、このシリーズはトラクション、ドライブ、再生可能エネルギー分野のパワーコンバータに特に適しています。 FFLC はポリプロピレンの金属化セグメント化フィルムを使用しており、完全に乾式の技術です。このカタログで提案されている標準設計は、広範囲の電圧および静電容量値をカバーしています。形状や性能に関する特定の要件がある場合は、お気軽に最寄りの京セラ AVX 担当者にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー