特長と利点
- 自己修復テクノロジー
- 低損失
- 高リプル電流
- 高い静電容量密度
- 長い寿命
- 無料オイル充填なし(ドライ)
代表的なアプリケーション
- UPSシステム
- 風力タービン
- 太陽光/風力インバーター
- モータードライブ
FFHV および FTHV シリーズは、最大 2300V の電圧に対応する DC リンクまたは共振フィルタなどの DC フィルタリング アプリケーション向けに特別に設計されています。これらのコンデンサは、FFHV シリーズ用の樹脂トップと FTHV 用の密閉ケースの 2 つの異なるバージョンで提案されています。最大 36 リットルの大型ケース サイズと最大 380J/l の高比エネルギー、安全で信頼性の高い制御自己修復技術を備えたこのシリーズは、トラクション、ドライブ、再生可能エネルギー、および送電分野のパワーコンバータに特に適しています。
FFHV および FTHV は、ポリプロピレン金属化フィルムとオイルを含む湿式溶液を使用します (遊離オイルは含まれません)。このカタログで提案されている標準設計は、広範囲の電圧および静電容量値をカバーしています。形状や性能に関する特定の要件がある場合は、お気軽に最寄りの京セラ AVX 担当者にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報