FFG シリーズは、制御された自己修復プロセスを特徴とする非含浸メタライズド誘電体を使用しています。 FFG シリーズは、スペース利用率、性能、信頼性を最大化する高出力フィルター システム用の一連のフィルム コンデンサです。これらはアルミニウム電解コンデンサの理想的な代替品であり、より低いESRと非常に高いrms電流ではるかに高いレベルのサージ電圧に耐えることができるため、アプリケーションの寿命が長くなります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー