DCフィルタリング – FFBシリーズ(RoHS準拠)


FFBシリーズ
特長と利点
  • 電圧範囲は75V~1100V
  • 静電容量範囲: 1.5uF ~ 110uF
  • 2 および 4 リード スルーホール
代表的なアプリケーション
  • DCフィルタリング、低無効電力

FFB シリーズは、制御された自己修復プロセスを備えた非含浸金属化ポリプロピレンまたはポリエステル誘電体を使用しており、最大 105°C の動作条件で非常に高い絶縁耐力を持つように特別に処理されています。 FFB はプリント基板実装用に設計されています。これらはアルミニウム電解コンデンサの理想的な代替品であり、より低いESRと非常に高いrms電流ではるかに高いレベルのサージ電圧に耐えることができるため、アプリケーションの寿命が長くなります。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報

FFB(RoHS準拠)
» クリックして表示

テクニカルペーパー