特長と利点
- 電圧範囲: 550V ~ 1200V
- 静電容量範囲: 3.3uF ~ 75uF
- 動作温度範囲:-40°C〜+ 100°C
代表的なアプリケーション
- 特にDCフィルタリング用に設計
- 低い無効電力
FE シリーズは、100°C までの動作条件で非常に高い絶縁耐力を持つように特別に処理された非含浸金属化ポリプロピレン誘電体を使用しています。
FE はプリント基板取り付け用に設計されています。 FE シリーズの性能特性は、ESR がはるかに低く、サージ電圧能力 (dv/dt) がはるかに高いため、アルミニウム電解技術の有力な代替品となります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード